1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NYY-J preto 40 G 1,5 re mm² Código do artigo 32075 Cópia
NYCY preto 14 x 1,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 32232 Cópia
NAYY-J preto 4 G 16 re mm² Código do artigo 32301 Cópia
NAYY-O preto 1 x 70 rm mm² Código do artigo 32313 Cópia
NAYCWY preto 4 x 25 re / 16 mm² Código do artigo 32841 Cópia
N2XY-O preto 1 x 240 rm mm² Código do artigo 32871 Cópia
N2XSEY vermelho 3 x 35 rm mm² Código do artigo 34340 Cópia
N2XH-J preto 1 G 120 rm mm² Código do artigo 53109 Cópia
N2XH-J preto 1 G 35 rm mm² Código do artigo 53105 Cópia
N2XH-J preto 4 G 10 re mm² Código do artigo 53147 Cópia
N2XCH preto 4 x 2,5 / 2,5 re mm² Código do artigo 53222 Cópia
N2XH-J preto 4 G 185 sm mm² Código do artigo 53156 Cópia
N2XH-J preto 3 G 25 rm mm² Código do artigo 53127 Cópia
NYY-J preto 3 G 50 sm mm² Código do artigo 32031 Cópia
NAYY-O preto 4 x 185 se mm² Código do artigo 32195 Cópia
NYCY preto 30 x 1,5 re / 6 mm² Código do artigo 32237 Cópia
NYCWY preto 3 x 50 sm / 50 mm² Código do artigo 32276 Cópia
N2XCH preto 3 x 2,5 / 2,5 re mm² Código do artigo 53207 Cópia
N2XH-J preto 1 G 150 rm mm² Código do artigo 53110 Cópia
N2XH-J preto 4 G 16 re mm² Código do artigo 53148 Cópia
N2XH-J preto 4 G 25 rm mm² Código do artigo 53149 Cópia
N2XCH preto 4 x 10 / 10 re mm² Código do artigo 53225 Cópia
N2XH-J preto 12 G 2,5 re mm² Código do artigo 53173 Cópia
N2XH-J preto 4 G 70 sm mm² Código do artigo 53152 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible