Fios únicos e cabos monopolares

Single cores and single core cables, consisting of several copper wires or one solid wire, are used for wiring machines, industrial systems and control panels. They are available in a variety of cross-sections, packaging and colours.

70 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG No.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Identificação do núcleo
Material de isolamento do núcleo
Ecrã
Mostrar todos os filtros
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible