Network Cables

Network cables are used in buildings for data transmission in networks. They are divided into installation cables, which are used for the fixed installation of Ethernet networks, and flexible LAN cables or patch cables, which connect network devices via connectors.

28 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible