Energy and Power Cables

Power cables and medium voltage cables are used to transmit energy and ensure a reliable supply in various sectors. These infrastructure cables are typically installed underground, in pipes or outdoors.

33 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Identificação do núcleo
Mostrar todos os filtros
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible