Cabos de Motor, Servo & Feedback

Motor cables, servo cables and feedback cables are used in industrial drive systems to provide both power and signal transmission. Optimised electromagnetic compatibility (EMC) of these drive cables ensures interference-free operation between the converters and the drive.

48 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG No.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Identificação do núcleo
Mostrar todos os filtros
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible