5709 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 29129 Cópia
Código do artigo 29145 Cópia
Código do artigo 26842 Cópia
Código do artigo 29178 Cópia
H05V-K azul escuro 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29125 Cópia
Código do artigo 29177 Cópia
Código do artigo 29130 Cópia
Código do artigo 29210 Cópia
H05V-K azul escuro 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29109 Cópia
Código do artigo 29193 Cópia
Código do artigo 29131 Cópia
Código do artigo 29146 Cópia
Código do artigo 29161 Cópia
Código do artigo 29194 Cópia
Código do artigo 29209 Cópia
Código do artigo 29147 Cópia
H05V-K azul escuro 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29093 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 6 mm² Código do artigo 713531 Cópia
Código do artigo 29141 Cópia
H05V-K vermelho 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29117 Cópia
Código do artigo 29133 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64139 Cópia
Código do artigo 29162 Cópia
Código do artigo 38502 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible