1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
N2XH-J preto 1 G 6 re mm² Código do artigo 53101 Cópia
NYY-O preto 14 x 2,5 re mm² Código do artigo 32166 Cópia
NYCY preto 19 x 2,5 re / 6 mm² Código do artigo 32248 Cópia
N2XH-O preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 53558 Cópia
(N)HXH-FE 180/E 90 laranja 3 x 1,5 re mm² Código do artigo 53000 Cópia
N2XH-J preto 4 G 95 sm mm² Código do artigo 53153 Cópia
NYY-O preto 4 x 185 sm mm² Código do artigo 32145 Cópia
NYY-O preto 19 x 2,5 re mm² Código do artigo 32168 Cópia
NAYY-O preto 4 x 70 se mm² Código do artigo 32188 Cópia
NYCWY preto 3 x 25 rm / 25 mm² Código do artigo 32274 Cópia
NYCWY preto 3 x 70 sm / 70 mm² Código do artigo 32277 Cópia
N2XSEY vermelho 3 x 150 rm mm² Código do artigo 34345 Cópia
N2XH-O preto 1 x 35 rm mm² Código do artigo 53253 Cópia
NYY-J preto 3 G 70 sm mm² Código do artigo 32032 Cópia
NYY-O preto 4 x 150 sm mm² Código do artigo 32144 Cópia
NYY-O preto 12 x 1,5 re mm² Código do artigo 32155 Cópia
NAYY-O preto 4 x 50 se mm² Código do artigo 32187 Cópia
NAYY-J preto 1 G 35 re mm² Código do artigo 32328 Cópia
(N)HXH-FE 180/E 30 laranja 5 x 1,5 re mm² Código do artigo 52749 Cópia
(N)HXH-FE 180/E 30 laranja 5 x 16 rm mm² Código do artigo 52754 Cópia
N2XH-J preto 4 G 240 sm mm² Código do artigo 53157 Cópia
N2XCH preto 3 x 95 / 50 sm mm² Código do artigo 53216 Cópia
N2XH-O preto 2 x 4 re mm² Código do artigo 53264 Cópia
NYY-J preto 16 G 2,5 re mm² Código do artigo 32080 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible