1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NYY-O preto 7 x 1,5 re mm² Código do artigo 32153 Cópia
NYY-O preto 10 x 2,5 re mm² Código do artigo 32164 Cópia
NYCY preto 5 x 4 re / 4 mm² Código do artigo 32222 Cópia
NYCWY preto 2 x 16 re / 16 mm² Código do artigo 32261 Cópia
NYCWY preto 3 x 95 sm / 95 mm² Código do artigo 32278 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34157 Cópia
N2XH-J preto 1 G 70 rm mm² Código do artigo 53107 Cópia
(N)HXH-FE 180/E 90 laranja 3 x 2,5 re mm² Código do artigo 53001 Cópia
N2XH-J preto 4 G 35 sm mm² Código do artigo 53150 Cópia
NYY-J preto 21 G 1,5 re mm² Código do artigo 32072 Cópia
NYY-O preto 1 x 4 re mm² Código do artigo 32089 Cópia
NYY-O preto 4 x 120 sm mm² Código do artigo 32143 Cópia
NAYY-O preto 4 x 150 se mm² Código do artigo 32193 Cópia
NYCY preto 10 x 2,5 re / 4 mm² Código do artigo 32243 Cópia
NAYY-O preto 1 x 400 rm mm² Código do artigo 32325 Cópia
N2XSEY vermelho 3 x 95 rm mm² Código do artigo 34343 Cópia
N2XH-J preto 1 G 240 rm mm² Código do artigo 53112 Cópia
N2XH-J preto 3 G 10 re mm² Código do artigo 53125 Cópia
N2XH-J preto 3 G 16 re mm² Código do artigo 53126 Cópia
(N)HXH-FE 180/E 30 laranja 3 x 1,5 re mm² Código do artigo 52721 Cópia
N2XCH preto 4 x 120 / 70 sm mm² Código do artigo 53758 Cópia
N2XCH preto 4 x 16 / 16 re mm² Código do artigo 53226 Cópia
N2XCH preto 3 x 150 / 70 sm mm² Código do artigo 53218 Cópia
N2XH-O preto 2 x 1,5 re mm² Código do artigo 53262 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible