1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NYY-J preto 3 G 2,5 re mm² Código do artigo 32024 Cópia
NYY-J preto 5 G 2,5 re mm² Código do artigo 32060 Cópia
NYY-J preto 5 G 10 re mm² Código do artigo 32063 Cópia
NYY-J preto 5 G 16 re mm² Código do artigo 32064 Cópia
NYY-J preto 5 G 6 re mm² Código do artigo 32062 Cópia
NYY-J preto 3 G 1,5 re mm² Código do artigo 32023 Cópia
NYY-J preto 5 G 1,5 re mm² Código do artigo 32059 Cópia
NYY-J preto 5 G 4 re mm² Código do artigo 32061 Cópia
NYY-O preto 1 x 240 rm mm² Código do artigo 32101 Cópia
NYY-J preto 5 G 25 rm mm² Código do artigo 32065 Cópia
NYY-J preto 5 G 35 mm² Código do artigo 32300 Cópia
NYCWY preto 4 x 95 sm / 50 mm² Código do artigo 32288 Cópia
NYY-J preto 1 G 16 re mm² Código do artigo 32004 Cópia
NYCWY preto 4 x 70 sm / 35 mm² Código do artigo 32287 Cópia
NYCWY preto 4 x 50 sm / 25 mm² Código do artigo 32286 Cópia
NYY-J preto 7 G 1,5 re mm² Código do artigo 32066 Cópia
NYY-J preto 4 G 2,5 re mm² Código do artigo 32045 Cópia
NYY-O preto 1 x 120 rm mm² Código do artigo 32098 Cópia
NYY-J preto 3 G 4 re mm² Código do artigo 32025 Cópia
NYY-J preto 1 G 50 rm mm² Código do artigo 32007 Cópia
NYCWY preto 4 x 120 sm / 70 mm² Código do artigo 32289 Cópia
NYY-J preto 1 G 95 rm mm² Código do artigo 32009 Cópia
NYY-O preto 1 x 185 rm mm² Código do artigo 32100 Cópia
NYY-J preto 5 G 50 rm mm² Código do artigo 32257 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible