1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NYY-O preto 1 x 150 rm mm² Código do artigo 32099 Cópia
NYCWY preto 4 x 25 rm / 16 mm² Código do artigo 32284 Cópia
NYCWY preto 4 x 35 sm / 16 mm² Código do artigo 32285 Cópia
NYY-J preto 1 G 120 rm mm² Código do artigo 32010 Cópia
NYCWY preto 4 x 185 sm / 95 mm² Código do artigo 32291 Cópia
NYY-J preto 1 G 70 rm mm² Código do artigo 32008 Cópia
NAYY-J preto 4 G 150 se mm² Código do artigo 32308 Cópia
NYY-J preto 4 G 10 re mm² Código do artigo 32048 Cópia
NYY-O preto 1 x 95 rm mm² Código do artigo 32097 Cópia
NAYY-J preto 4 G 240 se mm² Código do artigo 32310 Cópia
Código do artigo 32615 Cópia
NYY-J preto 1 G 240 rm mm² Código do artigo 32013 Cópia
NYY-J preto 4 G 16 re mm² Código do artigo 32049 Cópia
NYCWY preto 4 x 150 sm / 70 mm² Código do artigo 32290 Cópia
NYY-J preto 3 G 6 re mm² Código do artigo 32026 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 laranja 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34082 Cópia
NYY-J preto 7 G 2,5 re mm² Código do artigo 32076 Cópia
Código do artigo 32415 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 laranja 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34081 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 laranja 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34148 Cópia
Código do artigo 32400 Cópia
Código do artigo 32617 Cópia
Código do artigo 33092 Cópia
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 laranja 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34149 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible