1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NYY-O preto 3 x 2,5 re mm² Código do artigo 32112 Cópia
NYY-O preto 4 x 50 sm mm² Código do artigo 32140 Cópia
N2XH-J preto 7 G 1,5 re mm² Código do artigo 53164 Cópia
NYY-J preto 30 G 1,5 re mm² Código do artigo 32074 Cópia
NYY-J preto 14 G 2,5 re mm² Código do artigo 32079 Cópia
NYY-O preto 2 x 16 re mm² Código do artigo 32109 Cópia
NAYCWY preto 4 x 35 re / 16 mm² Código do artigo 32842 Cópia
NAYY-J preto 5 G 185 rm mm² Código do artigo 34043 Cópia
N2XH-J preto 1 G 16 re mm² Código do artigo 53103 Cópia
N2XH-O preto 1 x 50 rm mm² Código do artigo 53254 Cópia
NYY-J preto 10 G 2,5 re mm² Código do artigo 32077 Cópia
NYY-J preto 7 G 6 re mm² Código do artigo 32087 Cópia
NYY-O preto 4 x 70 sm mm² Código do artigo 32141 Cópia
NYY-O preto 5 x 2,5 re mm² Código do artigo 32148 Cópia
NYY-O preto 7 x 2,5 re mm² Código do artigo 32163 Cópia
NAYY-J preto 4 G 185 sm mm² Código do artigo 32180 Cópia
(N)AYY-J preto 4 G 300 sm mm² Código do artigo 32183 Cópia
NYCY preto 24 x 2,5 re / 10 mm² Código do artigo 32250 Cópia
NYCWY preto 2 x 10 re / 10 mm² Código do artigo 32260 Cópia
NYCWY preto 3 x 35 sm / 35 mm² Código do artigo 32275 Cópia
NAYY-J preto 5 G 16 re mm² Código do artigo 33276 Cópia
NYY-J preto 1 G 4 re mm² Código do artigo 32001 Cópia
NYY-J preto 3 G 240 sm / 120 sm mm² Código do artigo 32043 Cópia
NYY-J preto 16 G 1,5 re mm² Código do artigo 32070 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible