1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NYY-O preto 4 x 1,5 re mm² Código do artigo 32132 Cópia
NYY-O preto 4 x 95 sm mm² Código do artigo 32142 Cópia
NYCY preto 19 x 1,5 re / 4 mm² Código do artigo 32234 Cópia
NYCY preto 24 x 1,5 re / 6 mm² Código do artigo 32236 Cópia
NYCWY preto 2 x 25 rm / 25 mm² Código do artigo 32262 Cópia
N2XH-J preto 7 G 2,5 re mm² Código do artigo 53171 Cópia
NAYY-J preto 4 G 95 sm mm² Código do artigo 32177 Cópia
NAYY-J preto 1 G 70 rm mm² Código do artigo 32390 Cópia
N2XH-O preto 1 x 300 rm mm² Código do artigo 53261 Cópia
N2XH-J preto 4 G 50 sm mm² Código do artigo 53151 Cópia
NAYY-J preto 4 G 120 sm mm² Código do artigo 32178 Cópia
N2XH-J preto 4 G 4 re mm² Código do artigo 53145 Cópia
N2XH-J preto 1 G 25 rm mm² Código do artigo 53104 Cópia
NYY-J preto 19 G 2,5 re mm² Código do artigo 32081 Cópia
NYY-O preto 2 x 25 rm mm² Código do artigo 32110 Cópia
NYY-O preto 5 x 1,5 re mm² Código do artigo 32147 Cópia
NAYY-O preto 4 x 240 se mm² Código do artigo 32197 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34091 Cópia
N2XH-J preto 12 G 1,5 re mm² Código do artigo 53166 Cópia
NYY-J preto 3 G 25 rm / 16 re mm² Código do artigo 32035 Cópia
NYY-J preto 24 G 2,5 re mm² Código do artigo 32083 Cópia
N2XCH preto 4 x 150 / 70 sm mm² Código do artigo 53759 Cópia
N2XH-J preto 4 G 6 re mm² Código do artigo 53146 Cópia
NYY-J preto 30 G 2,5 re mm² Código do artigo 32084 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible