1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
N2XH-O preto 1 x 95 rm mm² Código do artigo 53256 Cópia
NAYY-J preto 4 G 240 sm mm² Código do artigo 32181 Cópia
NYCY preto 2 x 6 re / 6 mm² Código do artigo 32205 Cópia
NAYCWY preto 4 x 50 sm / 25 mm² Código do artigo 32843 Cópia
N2XH-J preto 4 G 2,5 re mm² Código do artigo 53144 Cópia
NYY-J preto 3 G 25 rm mm² Código do artigo 32029 Cópia
N2XH-O preto 1 x 70 rm mm² Código do artigo 53255 Cópia
NYY-O preto 3 x 1,5 re mm² Código do artigo 32111 Cópia
NYCY preto 12 x 2,5 re / 4 mm² Código do artigo 32244 Cópia
NYCWY preto 3 x 25 rm / 16 mm² Código do artigo 32265 Cópia
NYY-J preto 5 G 120 rm mm² Código do artigo 79607 Cópia
N2XH-J preto 1 G 95 rm mm² Código do artigo 53108 Cópia
N2XH-J preto 4 G 1,5 re mm² Código do artigo 53143 Cópia
NYY-O preto 1 x 25 rm mm² Código do artigo 32093 Cópia
NAYY-J preto 4 G 150 sm mm² Código do artigo 32179 Cópia
NYY-J preto 3 G 35 sm mm² Código do artigo 32030 Cópia
NYY-O preto 1 x 10 re mm² Código do artigo 32091 Cópia
NYY-O preto 2 x 6 re mm² Código do artigo 32107 Cópia
NYCY preto 10 x 1,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 32230 Cópia
NYCY preto 7 x 6 re / 6 mm² Código do artigo 32255 Cópia
NAYY-J preto 1 G 95 rm mm² Código do artigo 32391 Cópia
N2XCH preto 4 x 240 / 120 sm mm² Código do artigo 53761 Cópia
N2XH-J preto 1 G 50 rm mm² Código do artigo 53106 Cópia
NYY-J preto 3 G 50 sm / 25 rm mm² Código do artigo 32037 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible