1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NAYY-J preto 1 G 300 rm mm² Código do artigo 32396 Cópia
NAYY-J preto 5 G 25 re mm² Código do artigo 33277 Cópia
NYY-O preto 4 x 10 re mm² Código do artigo 32136 Cópia
NYCY preto 5 x 1,5 re / 1,5 mm² Código do artigo 32220 Cópia
N2XH-J preto 5 G 6 re mm² Código do artigo 53161 Cópia
NYY-J preto 4 G 240 sm mm² Código do artigo 32058 Cópia
NYCY preto 5 x 2,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 32221 Cópia
NAYY-J preto 5 G 120 rm mm² Código do artigo 33282 Cópia
NYY-J preto 3 G 185 sm / 95 sm mm² Código do artigo 32042 Cópia
NYY-O preto 1 x 16 re mm² Código do artigo 32092 Cópia
NYY-O preto 4 x 2,5 re mm² Código do artigo 32133 Cópia
NYY-O preto 4 x 6 re mm² Código do artigo 32135 Cópia
NYCWY preto 3 x 10 re / 10 mm² Código do artigo 32263 Cópia
NAYY-O preto 1 x 95 rm mm² Código do artigo 32314 Cópia
N2XH-J preto 5 G 25 rm mm² Código do artigo 53557 Cópia
N2XCH preto 4 x 50 / 25 sm mm² Código do artigo 53229 Cópia
NYY-J preto 3 G 95 sm / 50 sm mm² Código do artigo 32039 Cópia
NYY-O preto 1 x 6 re mm² Código do artigo 32090 Cópia
NYY-O preto 4 x 25 rm mm² Código do artigo 32138 Cópia
NYY-O preto 4 x 35 sm mm² Código do artigo 32139 Cópia
NYCWY preto 3 x 185 sm / 95 mm² Código do artigo 32272 Cópia
NYY-J preto 14 G 1,5 re mm² Código do artigo 32069 Cópia
N2XH-J preto 5 G 10 re mm² Código do artigo 53162 Cópia
N2XH-O preto 1 x 185 rm mm² Código do artigo 53259 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible