1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NAYY-J preto 4 G 95 se mm² Código do artigo 32306 Cópia
NYCY preto 3 x 4 re / 4 mm² Código do artigo 32210 Cópia
NYCWY preto 3 x 95 sm / 50 mm² Código do artigo 32269 Cópia
NYCY preto 3 x 1,5 re / 1,5 mm² Código do artigo 32208 Cópia
NAYY-J preto 1 G 150 rm mm² Código do artigo 32393 Cópia
NYY-O preto 2 x 1,5 re mm² Código do artigo 32104 Cópia
NYCWY preto 3 x 150 sm / 70 mm² Código do artigo 32271 Cópia
NAYY-O preto 1 x 150 rm mm² Código do artigo 32321 Cópia
NAYCWY preto 4 x 240 sm / 120 mm² Código do artigo 32849 Cópia
N2XCH preto 4 x 35 / 16 rm mm² Código do artigo 53228 Cópia
N2XH-J preto 3 G 4 re mm² Código do artigo 53123 Cópia
NYY-J preto 19 G 1,5 re mm² Código do artigo 32071 Cópia
NYCY preto 7 x 4 re / 4 mm² Código do artigo 32225 Cópia
NAYY-J preto 5 G 240 rm mm² Código do artigo 34045 Cópia
N2XH-O preto 1 x 240 rm mm² Código do artigo 53260 Cópia
NYY-J preto 3 G 16 re mm² Código do artigo 32028 Cópia
NYY-J preto 3 G 150 sm / 70 sm mm² Código do artigo 32041 Cópia
NYCY preto 2 x 4 re / 4 mm² Código do artigo 32204 Cópia
NYCWY preto 3 x 70 sm / 35 mm² Código do artigo 32268 Cópia
NAYY-J preto 1 G 240 rm mm² Código do artigo 32395 Cópia
N2XH-J preto 5 G 16 re mm² Código do artigo 53163 Cópia
NYY-O preto 4 x 16 re mm² Código do artigo 32137 Cópia
NYCY preto 3 x 6 re / 6 mm² Código do artigo 32211 Cópia
NYCY preto 12 x 1,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 32231 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible