1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NYY-O preto 1 x 50 rm mm² Código do artigo 32095 Cópia
NYY-J preto 1 G 35 rm mm² Código do artigo 32006 Cópia
NAYY-O preto 1 x 240 rm mm² Código do artigo 32323 Cópia
NYY-J preto 4 G 95 sm mm² Código do artigo 32054 Cópia
NYCY preto 4 x 6 re / 6 mm² Código do artigo 32217 Cópia
NYY-J preto 4 G 120 sm mm² Código do artigo 32055 Cópia
NAYY-J preto 5 G 150 rm mm² Código do artigo 34041 Cópia
NAYY-J preto 4 G 70 se mm² Código do artigo 32305 Cópia
NYY-O preto 2 x 2,5 re mm² Código do artigo 32105 Cópia
NYCY preto 4 x 4 re / 4 mm² Código do artigo 32216 Cópia
NAYY-J preto 4 G 35 re mm² Código do artigo 32303 Cópia
NYCWY preto 4 x 240 sm / 120 mm² Código do artigo 32292 Cópia
NAYY-J preto 5 G 35 re mm² Código do artigo 33278 Cópia
NYY-J preto 5 G 95 mm² Código do artigo 700939 Cópia
NAYY-J preto 5 G 95 rm mm² Código do artigo 33281 Cópia
NYY-J preto 7 G 4 re mm² Código do artigo 32086 Cópia
NYCY preto 2 x 2,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 32203 Cópia
NYCY preto 4 x 1,5 re / 1,5 mm² Código do artigo 32214 Cópia
NYCY preto 7 x 2,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 32241 Cópia
NYY-J preto 1 G 150 rm mm² Código do artigo 32011 Cópia
NAYY-J preto 5 G 70 rm mm² Código do artigo 33280 Cópia
NYY-J preto 1 G 6 re mm² Código do artigo 32002 Cópia
NYY-O preto 2 x 4 re mm² Código do artigo 32106 Cópia
NAYY-J preto 5 G 50 rm mm² Código do artigo 33279 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible