1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NYCY preto 7 x 1,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 32227 Cópia
NYCWY preto 3 x 120 sm / 70 mm² Código do artigo 32270 Cópia
N2XH-J preto 3 G 1,5 re mm² Código do artigo 53121 Cópia
NYCWY preto 4 x 10 re / 10 mm² Código do artigo 32282 Cópia
N2XH-J preto 5 G 2,5 re mm² Código do artigo 53159 Cópia
NYY-J preto 3 G 10 re mm² Código do artigo 32027 Cópia
NYY-J preto 10 G 1,5 re mm² Código do artigo 32067 Cópia
NYY-J preto 12 G 2,5 re mm² Código do artigo 32078 Cópia
NAYY-O preto 1 x 185 rm mm² Código do artigo 32322 Cópia
NAYCWY preto 4 x 150 sm / 70 mm² Código do artigo 32847 Cópia
NYY-J preto 1 G 10 re mm² Código do artigo 32003 Cópia
NAYY-J preto 4 G 50 se mm² Código do artigo 32304 Cópia
NYY-J preto 4 G 150 sm mm² Código do artigo 32056 Cópia
NYY-J preto 4 G 185 sm mm² Código do artigo 32057 Cópia
NYCWY preto 3 x 35 sm / 16 mm² Código do artigo 32266 Cópia
NAYCWY preto 4 x 185 sm / 95 mm² Código do artigo 32848 Cópia
N2XH-O preto 1 x 120 rm mm² Código do artigo 53257 Cópia
NYY-J preto 3 G 120 sm / 70 sm mm² Código do artigo 32040 Cópia
NYCY preto 2 x 1,5 re / 1,5 mm² Código do artigo 32202 Cópia
NAYY-J preto 4 G 120 se mm² Código do artigo 32307 Cópia
N2XH-J preto 5 G 1,5 re mm² Código do artigo 53158 Cópia
N2XH-O preto 1 x 150 rm mm² Código do artigo 53258 Cópia
NYY-J preto 1 G 300 rm mm² Código do artigo 32014 Cópia
NAYY-J preto 1 G 185 rm mm² Código do artigo 32394 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible