1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NYY-O preto 1 x 400 rm mm² Código do artigo 32103 Cópia
NYY-O preto 12 x 2,5 re mm² Código do artigo 32165 Cópia
NYY-O preto 24 x 2,5 re mm² Código do artigo 32170 Cópia
NYCY preto 5 x 6 re / 6 mm² Código do artigo 32223 Cópia
N2XH-O preto 2 x 2,5 re mm² Código do artigo 53263 Cópia
NAYY-J preto 1 G 50 re mm² Código do artigo 32329 Cópia
NAYY-J preto 5 G 10 re mm² Código do artigo 33275 Cópia
N2XSEY vermelho 3 x 70 rm mm² Código do artigo 34342 Cópia
N2XCH preto 7 x 1,5 / 2,5 re mm² Código do artigo 53232 Cópia
N2XH-J preto 7 G 4 re mm² Código do artigo 53178 Cópia
(N)HXH-FE 180/E 90 laranja 5 x 16 rm mm² Código do artigo 53020 Cópia
N2XCH preto 4 x 4 / 4 re mm² Código do artigo 53223 Cópia
N2XCH preto 4 x 6 / 6 re mm² Código do artigo 53224 Cópia
NYY-J preto 40 G 2,5 re mm² Código do artigo 32085 Cópia
NAYY-O preto 4 x 95 se mm² Código do artigo 32189 Cópia
NYY-O preto 1 x 500 rm mm² Código do artigo 32558 Cópia
N2XH-J preto 19 G 1,5 re mm² Código do artigo 53168 Cópia
N2XSEY vermelho 3 x 50 rm mm² Código do artigo 34341 Cópia
N2XSEY vermelho 3 x 120 rm mm² Código do artigo 34344 Cópia
N2XCH preto 2 x 2,5 / 2,5 re mm² Código do artigo 53201 Cópia
N2XH-J preto 1 G 185 rm mm² Código do artigo 53111 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34092 Cópia
N2XH-O preto 1 x 25 rm mm² Código do artigo 53252 Cópia
Petrol Station Cable ((N)YYÖ-J) preto 7 x 1.5 mm² Código do artigo 32596 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible