1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
N2XCH preto 3 x 240 / 120 sm mm² Código do artigo 53220 Cópia
Petrol Station Cable ((N)YYÖ-J) preto 5 x 1.5 mm² Código do artigo 32595 Cópia
(N)HXH-FE 180/E 30 laranja 3 x 4 re mm² Código do artigo 52723 Cópia
(N)HXH-FE 180/E 30 laranja 5 x 6 re mm² Código do artigo 52752 Cópia
NYY-J preto 3 G 95 sm mm² Código do artigo 32033 Cópia
NYY-O preto 4 x 240 sm mm² Código do artigo 32146 Cópia
NYCY preto 40 x 1,5 re / 10 mm² Código do artigo 32238 Cópia
NYCY preto 14 x 2,5 re / 6 mm² Código do artigo 32246 Cópia
NA2XY-O preto 1 x 150 rm mm² Código do artigo 33132 Cópia
NA2XY-O preto 1 x 240 rm mm² Código do artigo 33134 Cópia
(N)HXH-FE 180/E 90 laranja 5 x 25 rm mm² Código do artigo 53021 Cópia
N2XCH preto 2 x 1,5 / 1,5 re mm² Código do artigo 53200 Cópia
N2XH-J preto 1 G 10 re mm² Código do artigo 53102 Cópia
N2XH-J preto 4 G 120 sm mm² Código do artigo 53154 Cópia
N2XH-J preto 4 G 150 sm mm² Código do artigo 53155 Cópia
(N)HXCH-FE 180/E 90 laranja 4 x 2,5 / 2,5 re mm² Código do artigo 53048 Cópia
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable vermelho 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34117 Cópia
N2XH-J preto 1 G 300 rm mm² Código do artigo 53113 Cópia
N2XCH preto 12 x 1,5 / 2,5 re mm² Código do artigo 53234 Cópia
N2XCH preto 3 x 185 / 95 sm mm² Código do artigo 53219 Cópia
N2XCH preto 7 x 2,5 / 2,5 re mm² Código do artigo 53239 Cópia
NYCWY preto 3 x 150 sm / 150 mm² Código do artigo 32280 Cópia
NAYY-J preto 1 G 400 rm mm² Código do artigo 32397 Cópia
NYY-O preto 1 x 630 rm mm² Código do artigo 32559 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible