695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
H07RN-F preto 1 x 4 mm² Código do artigo 37003 Cópia
Código do artigo 35014 Cópia
Código do artigo 83709 Cópia
Código do artigo 83679 Cópia
H05VV5-F cinza 18 G 0,5 mm² Código do artigo 13008 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 4 G 0,5 mm² Código do artigo 13002 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 35006 Cópia
Código do artigo 83711 Cópia
Código do artigo 83755 Cópia
Código do artigo 220962 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H05VV5-F cinza 25 G 1 mm² Código do artigo 13033 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 95 mm² Código do artigo 30747 Cópia
Código do artigo 220963 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H07RN-F preto 1 x 300 mm² Código do artigo 37016 Cópia
Código do artigo 83700 Cópia
Código do artigo 83756 Cópia
H05VV5-F cinza 7 G 0,5 mm² Código do artigo 13005 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 3 G 35 mm² Código do artigo 37035 Cópia
H07RN-F preto 3 G 50 mm² Código do artigo 37036 Cópia
07RN-F preto 19 G 1,5 mm² Código do artigo 37094 Cópia
Código do artigo 35010 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 30782 Cópia
Código do artigo 29737 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83690 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible