695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 83742 Cópia
H07RN-F preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 37079 Cópia
Código do artigo 22064 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H07RN-F preto 1 x 6 mm² Código do artigo 37004 Cópia
Código do artigo 22054 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
H05VV5-F cinza 18 G 0,75 mm² Código do artigo 13020 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 25 G 1,5 mm² Código do artigo 13045 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 4 G 70 mm² Código do artigo 37054 Cópia
H05VV5-F cinza 12 G 0,5 mm² Código do artigo 13007 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 18 G 1 mm² Código do artigo 13032 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 12 G 2,5 mm² Código do artigo 37096 Cópia
Código do artigo 22056 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
07RN-F preto 5 G 120 mm² Código do artigo 34349 Cópia
H05VV5-F cinza 4 G 0,75 mm² Código do artigo 13014 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83668 Cópia
Código do artigo 83743 Cópia
Código do artigo 29406 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83734 Cópia
Código do artigo 83732 Cópia
Código do artigo 29407 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 220971 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 22057 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 83707 Cópia
Código do artigo 22052 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible