695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
H05VV5-F cinza 4 G 1 mm² Código do artigo 13026 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV-F/SJT preto 3 G AWG 17 Código do artigo 28035 Cópia
Código do artigo 29739 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H05VV-F preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 29484 Cópia
H07RN-F preto 1 x 25 mm² Código do artigo 37007 Cópia
H07RN-F preto 5 G 25 mm² Código do artigo 37067 Cópia
H07RN-F preto 4 G 25 mm² Código do artigo 37051 Cópia
H05VV-F preto 3 G 1 mm² Código do artigo 29460 Cópia
H05VV5-F cinza 3 G 0,5 mm² Código do artigo 13001 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 30765 Cópia
Código do artigo 35007 Cópia
H07RN-F preto 4 G 95 mm² Código do artigo 37055 Cópia
H05VV5-F cinza 7 G 0,75 mm² Código do artigo 13017 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 37001 Cópia
Código do artigo 36008 Cópia
Código do artigo 83656 Cópia
Código do artigo 35019 Cópia
H07RN-F preto 5 G 95 mm² Código do artigo 34090 Cópia
Código do artigo 83698 Cópia
Código do artigo 22050 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 83766 Cópia
H07RN-F preto 1 x 185 mm² Código do artigo 37014 Cópia
Código do artigo 29404 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83651 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible