695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
H07RN-F preto 1 x 10 mm² Código do artigo 37005 Cópia
H07RN-F preto 3 G 25 mm² Código do artigo 37034 Cópia
H07RN-F preto 3 x 2,5 mm² Código do artigo 37081 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 30766 Cópia
Código do artigo 35002 Cópia
H05VV5-F cinza 5 G 0,5 mm² Código do artigo 13003 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83731 Cópia
H05VV-F/SJT cinza 3 G AWG 17 Código do artigo 28067 Cópia
H07RN-F preto 3 G 16 mm² Código do artigo 37033 Cópia
Código do artigo 220969 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83655 Cópia
Código do artigo 22051 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 83735 Cópia
H07RN-F preto 3 G 10 mm² Código do artigo 37032 Cópia
Código do artigo 29409 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 220983 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H05VV5-F cinza 25 G 0,75 mm² Código do artigo 13021 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 30783 Cópia
Código do artigo 35009 Cópia
Código do artigo 83699 Cópia
H05VV-F/SJT preto 3 G AWG 11 Código do artigo 28047 Cópia
H05VV5-F cinza 2 x 1,5 mm² Código do artigo 13120 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 7 G 2,5 mm² Código do artigo 13053 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83733 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible