695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
H07RN-F preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 37028 Cópia
Código do artigo 83683 Cópia
H07RN-F preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 37062 Cópia
Código do artigo 22059 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H07RN-F preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 37029 Cópia
H07RN-F preto 5 G 6 mm² Código do artigo 37064 Cópia
Código do artigo 83684 Cópia
Código do artigo 83695 Cópia
Código do artigo 83672 Cópia
H07RN-F preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 37045 Cópia
H07RN-F preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 37061 Cópia
Código do artigo 83661 Cópia
Código do artigo 83694 Cópia
H05VV-F preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 29468 Cópia
H07RN-F preto 5 G 4 mm² Código do artigo 37063 Cópia
H07RN-F preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 37046 Cópia
H05VV5-F cinza 3 G 1,5 mm² Código do artigo 13037 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83663 Cópia
Código do artigo 83685 Cópia
Código do artigo 83665 Cópia
Código do artigo 83705 Cópia
Código do artigo 29400 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 22065 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83706 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible