695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 83654 Cópia
Código do artigo 83673 Cópia
Código do artigo 83653 Cópia
H07RN-F preto 3 G 4 mm² Código do artigo 37030 Cópia
Código do artigo 29403 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H07RN-F preto 5 G 35 mm² Código do artigo 37068 Cópia
Código do artigo 83677 Cópia
Código do artigo 83688 Cópia
H05VV5-F cinza 7 G 1,5 mm² Código do artigo 13041 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV-F branco 3 G 1,5 mm² Código do artigo 29469 Cópia
Código do artigo 83765 Cópia
H07RN-F preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 37021 Cópia
Código do artigo 83697 Cópia
H05VV5-F cinza 3 G 2,5 mm² Código do artigo 13050 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 1 x 35 mm² Código do artigo 37008 Cópia
H07RN-F preto 2 x 6 mm² Código do artigo 37023 Cópia
H07RN-F preto 3 G 6 mm² Código do artigo 37031 Cópia
Código do artigo 83650 Cópia
H07RN-F preto 4 G 10 mm² Código do artigo 37049 Cópia
Código do artigo 36004 Cópia
H07RN-F preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 37020 Cópia
Código do artigo 22060 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 22066 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H05VV-F preto 2 x 1 mm² Código do artigo 29458 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible