695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 22055 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
H07RN-F preto 1 x 16 mm² Código do artigo 37006 Cópia
H07RN-F preto 4 G 16 mm² Código do artigo 37050 Cópia
H07RN-F preto 1 x 240 mm² Código do artigo 37015 Cópia
Código do artigo 35001 Cópia
H05VV5-F cinza 12 G 0,75 mm² Código do artigo 13019 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 4 G 50 mm² Código do artigo 37053 Cópia
H05VV5-F cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 13123 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV-F/SJT preto 3 G AWG 13 Código do artigo 28043 Cópia
Código do artigo 220980 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83678 Cópia
Código do artigo 29401 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H05VV5-F cinza 12 G 1,5 mm² Código do artigo 13043 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 13119 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 1 x 150 mm² Código do artigo 37013 Cópia
Código do artigo 83667 Cópia
Código do artigo 22058 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83710 Cópia
H07RN-F preto 4 G 1 mm² Código do artigo 37044 Cópia
H07RN-F preto 5 G 70 mm² Código do artigo 37154 Cópia
Código do artigo 36002 Cópia
Código do artigo 35005 Cópia
H07RN-F preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 37002 Cópia
H05VV5-F cinza 18 G 1,5 mm² Código do artigo 13044 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible