695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
H07RN-F preto 1 x 50 mm² Código do artigo 37009 Cópia
Código do artigo 220981 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83689 Cópia
H05VV5-F cinza 5 G 1 mm² Código do artigo 13027 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 1 x 95 mm² Código do artigo 37011 Cópia
H05VV5-F cinza 7 G 1 mm² Código do artigo 13029 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 5 G 2,5 mm² Código do artigo 13052 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 2 x 4 mm² Código do artigo 37022 Cópia
H05VV-F/SJT preto 3 G AWG 15 Código do artigo 28039 Cópia
H07RN-F preto 1 x 70 mm² Código do artigo 37010 Cópia
H05VV5-F cinza 3 G 0,75 mm² Código do artigo 13013 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 2 x 1 mm² Código do artigo 37019 Cópia
Código do artigo 29736 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H07RN-F preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 37092 Cópia
Código do artigo 83662 Cópia
H07RN-F preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 37093 Cópia
H05VV5-F cinza 5 G 0,75 mm² Código do artigo 13015 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 4 G 35 mm² Código do artigo 37052 Cópia
Código do artigo 22061 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83753 Cópia
H07RN-F preto 3 G 1 mm² Código do artigo 37027 Cópia
H05VV5-F cinza 12 G 1 mm² Código do artigo 13031 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 5 G 50 mm² Código do artigo 37091 Cópia
H05VV5-F cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 13051 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible