695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 83674 Cópia
H07RN-F preto 5 G 16 mm² Código do artigo 37066 Cópia
Código do artigo 83675 Cópia
H05VV5-F cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 13038 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83664 Cópia
H05VV5-F cinza 3 G 1 mm² Código do artigo 13025 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83666 Cópia
Código do artigo 83676 Cópia
H05VV5-F cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 13039 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22067 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 36003 Cópia
Código do artigo 83687 Cópia
Código do artigo 83696 Cópia
H05VV-F preto 3 G 0,75 mm² Código do artigo 29452 Cópia
Código do artigo 83754 Cópia
H07RN-F preto 1 x 120 mm² Código do artigo 37012 Cópia
Código do artigo 83686 Cópia
H07RN-F preto 5 G 10 mm² Código do artigo 37065 Cópia
Código do artigo 83704 Cópia
H07RN-F preto 4 G 4 mm² Código do artigo 37047 Cópia
H07RN-F preto 4 G 6 mm² Código do artigo 37048 Cópia
H05VV-F preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 29450 Cópia
Código do artigo 83652 Cópia
Código do artigo 36001 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible