695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 25 mm² Código do artigo 30743 Cópia
H05VV5-F cinza 12 G 2,5 mm² Código do artigo 13054 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22053 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 3 G 4 mm² Código do artigo 30767 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 30797 Cópia
Código do artigo 83764 Cópia
Código do artigo 35011 Cópia
Código do artigo 83745 Cópia
07RN-F preto 5 G 150 mm² Código do artigo 34127 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 4 mm² Código do artigo 30784 Cópia
Código do artigo 29742 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 220968 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83757 Cópia
H05VV5-F cinza 25 G 0,5 mm² Código do artigo 13009 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 35004 Cópia
Código do artigo 220982 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83746 Cópia
H05VV5-F cinza 34 G 1,5 mm² Código do artigo 13047 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 3 x 1,5 mm² Código do artigo 37080 Cópia
H07RN-F preto 4 G 120 mm² Código do artigo 37056 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 16 mm² Código do artigo 30802 Cópia
Código do artigo 83744 Cópia
Código do artigo 83670 Cópia
Código do artigo 83722 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible