695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 16 mm² Código do artigo 30787 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 30798 Cópia
07RN-F preto 19 G 2,5 mm² Código do artigo 37098 Cópia
H05VV5-F cinza 34 G 1 mm² Código do artigo 13034 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 4 G 185 mm² Código do artigo 37058 Cópia
Código do artigo 83737 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 35 mm² Código do artigo 30744 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 10 mm² Código do artigo 30801 Cópia
Código do artigo 35003 Cópia
H07RN-F preto 2 x 10 mm² Código do artigo 37024 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 25 mm² Código do artigo 30803 Cópia
Código do artigo 220978 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 16 mm² Código do artigo 30742 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 30808 Cópia
Código do artigo 29740 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83736 Cópia
Código do artigo 83723 Cópia
H05VV5-F cinza 2 x 0,5 mm² Código do artigo 13122 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 30757 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 10 mm² Código do artigo 30786 Cópia
Código do artigo 35008 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 70 mm² Código do artigo 30746 Cópia
Código do artigo 228931 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
07RN-F preto 5 G 185 mm² Código do artigo 11017183 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible