695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 2 x 4 mm² Código do artigo 30759 Cópia
Código do artigo 83768 Cópia
H05VV-F/SJT preto 2 x AWG 15 Código do artigo 28038 Cópia
H05VV5-F cinza 9 G 1,5 mm² Código do artigo 13042 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 120 mm² Código do artigo 30748 Cópia
Código do artigo 83680 Cópia
Código do artigo 83692 Cópia
Código do artigo 83720 Cópia
Código do artigo 83738 Cópia
H05VV-F/SJT branco 3 G AWG 13 Código do artigo 28059 Cópia
H05VV5-F cinza 18 G 2,5 mm² Código do artigo 13055 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 4 mm² Código do artigo 30799 Cópia
Código do artigo 83747 Cópia
Código do artigo 83739 Cópia
H05VV-F/SJT preto 2 x AWG 13 Código do artigo 28042 Cópia
H05VV5-F cinza 14 G 2,5 mm² Código do artigo 13946 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 220958 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H05VV-F/SJT branco 2 x AWG 15 Código do artigo 28054 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 2 x 6 mm² Código do artigo 30760 Cópia
Código do artigo 83758 Cópia
Código do artigo 83759 Cópia
H07RN-F preto 4 G 240 mm² Código do artigo 37059 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 30809 Cópia
Código do artigo 83721 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible