695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
H07RN-F preto 3 G 120 mm² Código do artigo 37039 Cópia
Código do artigo 83761 Cópia
H05VV-F/SJT preto 4 G AWG 15 Código do artigo 28040 Cópia
H07RN-F preto 2 x 25 mm² Código do artigo 37026 Cópia
TRAYCONTROL® 670 HDP laranja 4 G 16 mm² Código do artigo 66826 Cópia
TRAYCONTROL® 670 HDP laranja 4 G 2,08 mm² Código do artigo 66822 Cópia
TRAYCONTROL® 670 HDP laranja 4 G 3,31 mm² Código do artigo 66823 Cópia
TRAYCONTROL® 670 HDP laranja 4 x 1 mm² Código do artigo 66820 Cópia
Código do artigo 22080 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 228935 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 228932 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H05VV-F/SJT laranja 5 G AWG 11 Código do artigo 31255 Cópia
H05VV-F preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 29478 Cópia
H05VV-F preto 5 G 0,75 mm² Código do artigo 29456 Cópia
H05VV-F preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 29472 Cópia
H05VV-F branco 3 G 0,75 mm² Código do artigo 29453 Cópia
H05VV-F preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 29482 Cópia
H05VV-F preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 29470 Cópia
H05VV-F preto 4 G 0,75 mm² Código do artigo 29454 Cópia
H05VV-F branco 3 G 2,5 mm² Código do artigo 29479 Cópia
H05VV-F branco 5 G 2,5 mm² Código do artigo 29483 Cópia
H05VV-F preto 5 G 1 mm² Código do artigo 29464 Cópia
H05VV-F branco 2 x 0,75 mm² Código do artigo 29451 Cópia
H05VV-F branco 3 G 1 mm² Código do artigo 29461 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible