695 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 83724 Cópia
Código do artigo 83725 Cópia
H07RN-F preto 3 G 70 mm² Código do artigo 37037 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 50 mm² Código do artigo 30745 Cópia
Código do artigo 83691 Cópia
Código do artigo 83693 Cópia
Código do artigo 83682 Cópia
H05VV-F/SJT cinza 3 G AWG 13 Código do artigo 28075 Cópia
Código do artigo 83767 Cópia
H05VV-F/SJT preto 5 G AWG 13 Código do artigo 28045 Cópia
H05VV-F/SJT preto 5 G AWG 11 Código do artigo 28049 Cópia
H07RN-F preto 1 x 400 mm² Código do artigo 37017 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 10 mm² Código do artigo 30741 Cópia
H07RN-F preto 3 G 95 mm² Código do artigo 37038 Cópia
Código do artigo 83748 Cópia
H05VV-F/SJT preto 5 G AWG 15 Código do artigo 28041 Cópia
TRAYCONTROL® 670 HDP laranja 4 G 6 mm² Código do artigo 66824 Cópia
Código do artigo 83671 Cópia
07RN-F preto 5 G 240 mm² Código do artigo 11022923 Cópia
H05VV5-F cinza 34 G 0,5 mm² Código do artigo 13010 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83660 Cópia
H05VV5-F cinza 34 G 2,5 mm² Código do artigo 13057 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 6 mm² Código do artigo 30740 Cópia
Código do artigo 228928 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible