1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
N2XCY preto 3 x 25 rm / 16 mm² Código do artigo 33224 Cópia
N2XCY preto 3 x 25 rm / 25 mm² Código do artigo 33225 Cópia
N2XCY preto 3 x 35 sm / 16 mm² Código do artigo 33226 Cópia
N2XCY preto 3 x 35 sm / 35 mm² Código do artigo 33227 Cópia
N2XCY preto 3 x 4 re / 4 mm² Código do artigo 33220 Cópia
N2XCY preto 3 x 50 sm / 25 mm² Código do artigo 33228 Cópia
N2XCY preto 3 x 50 sm / 50 mm² Código do artigo 33229 Cópia
N2XCY preto 3 x 6 re / 6 mm² Código do artigo 33221 Cópia
N2XCY preto 3 x 70 sm / 35 mm² Código do artigo 33230 Cópia
N2XCY preto 3 x 70 sm / 70 mm² Código do artigo 33231 Cópia
N2XCY preto 3 x 95 sm / 50 mm² Código do artigo 33232 Cópia
N2XCY preto 3 x 95 sm / 95 mm² Código do artigo 33233 Cópia
N2XCY preto 30 x 1,5 re / 6 mm² Código do artigo 33271 Cópia
N2XCY preto 30 x 2,5 re / 10 mm² Código do artigo 33272 Cópia
N2XCY preto 4 x 1,5 re / 1,5 mm² Código do artigo 33240 Cópia
N2XCY preto 4 x 10 re / 10 mm² Código do artigo 33244 Cópia
N2XCY preto 4 x 120 sm / 70 mm² Código do artigo 33251 Cópia
N2XCY preto 4 x 150 sm / 70 mm² Código do artigo 33252 Cópia
N2XCY preto 4 x 16 re / 16 mm² Código do artigo 33245 Cópia
N2XCY preto 4 x 2,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 33241 Cópia
N2XCY preto 4 x 25 rm / 16 mm² Código do artigo 33246 Cópia
N2XCY preto 4 x 35 sm / 16 mm² Código do artigo 33247 Cópia
N2XCY preto 4 x 4 re / 4 mm² Código do artigo 33242 Cópia
N2XCY preto 4 x 50 sm / 25 mm² Código do artigo 33248 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible