1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
(N)HXH-FE 180/E 90 laranja 4 x 95 rm mm² Código do artigo 53031 Cópia
(N)YCWY preto 2 x 120 rm / 70 mm² Código do artigo 11020520 Cópia
(N)YCWY preto 2 x 240 rm / 120 mm² Código do artigo 11020521 Cópia
(N)YCY preto 7 x 1,5 re / 1,5 mm² Código do artigo 32226 Cópia
(N)YY-O preto 30 x 4 re mm² Código do artigo 11017729 Cópia
(N)YY-O preto 40 x 4 re mm² Código do artigo 33298 Cópia
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable vermelho 100 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34126 Cópia
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable vermelho 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34120 Cópia
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable vermelho 30 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34121 Cópia
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable vermelho 40 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34122 Cópia
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable vermelho 50 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34123 Cópia
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable vermelho 60 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34124 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 12 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34160 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 16 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34161 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34162 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 32 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34163 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 40 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34164 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 52 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34165 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 32 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34097 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 40 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34098 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 52 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34099 Cópia
N2XCH preto 12 x 4 / 6 re mm² Código do artigo 53247 Cópia
N2XCH preto 16 x 1,5 / 4 re mm² Código do artigo 53235 Cópia
N2XCH preto 30 x 2,5 / 10 re mm² Código do artigo 53245 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible