1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
N2XCY preto 10 x 1,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 33263 Cópia
N2XCY preto 10 x 2,5 re / 4 mm² Código do artigo 33264 Cópia
N2XCY preto 12 x 1,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 33265 Cópia
N2XCY preto 12 x 2,5 re / 4 mm² Código do artigo 33266 Cópia
N2XCY preto 14 x 1,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 33267 Cópia
N2XCY preto 14 x 2,5 re / 6 mm² Código do artigo 33268 Cópia
N2XCY preto 19 x 1,5 re / 4 mm² Código do artigo 33269 Cópia
N2XCY preto 19 x 2,5 re / 6 mm² Código do artigo 33270 Cópia
N2XCY preto 2 x 1,5 re / 1,5 mm² Código do artigo 33212 Cópia
N2XCY preto 2 x 10 re / 10 mm² Código do artigo 33216 Cópia
N2XCY preto 2 x 16 re / 16 mm² Código do artigo 33217 Cópia
N2XCY preto 2 x 2,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 33213 Cópia
N2XCY preto 2 x 4 re / 4 mm² Código do artigo 33214 Cópia
N2XCY preto 2 x 6 re / 6 mm² Código do artigo 33215 Cópia
N2XCY preto 3 x 1,5 re / 1,5 mm² Código do artigo 33218 Cópia
N2XCY preto 3 x 10 re / 10 mm² Código do artigo 33222 Cópia
N2XCY preto 3 x 120 sm / 120 mm² Código do artigo 33234 Cópia
N2XCY preto 3 x 120 sm / 70 mm² Código do artigo 33235 Cópia
N2XCY preto 3 x 150 sm / 120 mm² Código do artigo 33236 Cópia
N2XCY preto 3 x 150 sm / 70 mm² Código do artigo 33237 Cópia
N2XCY preto 3 x 16 re / 16 mm² Código do artigo 33223 Cópia
N2XCY preto 3 x 185 sm / 95 mm² Código do artigo 33238 Cópia
N2XCY preto 3 x 2,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 33219 Cópia
N2XCY preto 3 x 240 sm / 120 mm² Código do artigo 33239 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible