1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
N2XCY preto 4 x 6 re / 6 mm² Código do artigo 33243 Cópia
N2XCY preto 4 x 70 sm / 35 mm² Código do artigo 33249 Cópia
N2XCY preto 4 x 95 sm / 50 mm² Código do artigo 33250 Cópia
N2XCY preto 40 x 1,5 re / 10 mm² Código do artigo 33273 Cópia
N2XCY preto 5 x 1,5 re / 1,5 mm² Código do artigo 33253 Cópia
N2XCY preto 5 x 10 re / 10 mm² Código do artigo 33257 Cópia
N2XCY preto 5 x 16 re / 16 mm² Código do artigo 33258 Cópia
N2XCY preto 5 x 2,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 33254 Cópia
N2XCY preto 5 x 4 re / 4 mm² Código do artigo 33255 Cópia
N2XCY preto 5 x 6 re / 6 mm² Código do artigo 33256 Cópia
N2XCY preto 7 x 1,5 re / 1,5 mm² Código do artigo 33259 Cópia
N2XCY preto 7 x 2,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 33260 Cópia
N2XCY preto 7 x 4 re / 4 mm² Código do artigo 33261 Cópia
N2XCY preto 7 x 6 re / 6 mm² Código do artigo 33262 Cópia
N2XH-J preto 1 G 400 rm mm² Código do artigo 52485 Cópia
N2XH-J preto 2 G 1,5 re mm² Código do artigo 53114 Cópia
N2XH-J preto 2 G 10 re mm² Código do artigo 53118 Cópia
N2XH-J preto 2 G 16 re mm² Código do artigo 53119 Cópia
N2XH-J preto 2 G 2,5 re mm² Código do artigo 53115 Cópia
N2XH-J preto 2 G 25 rm mm² Código do artigo 53120 Cópia
N2XH-J preto 2 G 4 re mm² Código do artigo 53116 Cópia
N2XH-J preto 2 G 6 re mm² Código do artigo 53117 Cópia
N2XH-J preto 3 G 120 sm mm² Código do artigo 53132 Cópia
N2XH-J preto 3 G 150 sm mm² Código do artigo 53133 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible