2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 61601 Cópia
Código do artigo 60608 Cópia
Código do artigo 69632 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-vermelho 1 x 1 mm² Código do artigo 63416 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019452 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V castanho 1 x 2,5 mm² Código do artigo 59545 Cópia
Código do artigo 60706 Cópia
Código do artigo 60104 Cópia
Código do artigo 62213 Cópia
Código do artigo 25269 Cópia
Código do artigo 63506 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul-laranja 1 x 1,5 mm² Código do artigo 69857 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019305 Cópia
FIVENORM H05V2-K castanho 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019338 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 4 mm² Código do artigo 59557 Cópia
Código do artigo 66102 Cópia
Código do artigo 69602 Cópia
Código do artigo 66306 Cópia
Código do artigo 69634 Cópia
FIVENORM H05V2-K preto 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019300 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019339 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 4 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019480 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019443 Cópia
Código do artigo 62009 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible