2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 60709 Cópia
Código do artigo 60102 Cópia
Código do artigo 63503 Cópia
Código do artigo 69609 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65505 Cópia
FIVENORM H05V2-K violeta 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65435 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65444 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V verde-amarelo 1 G 6 mm² Código do artigo 59570 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V vermelho 1 x 2,5 mm² Código do artigo 59546 Cópia
Código do artigo 10897 Cópia
Código do artigo 61413 Cópia
Código do artigo 61000 Cópia
Código do artigo 60105 Cópia
Código do artigo 62406 Cópia
Código do artigo 66208 Cópia
Código do artigo 69620 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-laranja 1 x 1,5 mm² Código do artigo 63335 Cópia
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 35 mm² Código do artigo 64245 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro -laranja 1 x 1 mm² Código do artigo 63334 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul-branco 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019315 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 4 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019479 Cópia
Código do artigo 61004 Cópia
Código do artigo 60400 Cópia
Código do artigo 66303 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible