2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
FIVENORM H05V2-K branco-azul 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019351 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65457 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 35 mm² Código do artigo 64248 Cópia
Código do artigo 10891 Cópia
Código do artigo 60327 Cópia
Código do artigo 60700 Cópia
Código do artigo 69606 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019304 Cópia
FIVENORM H07V-K laranja 1 x 50 mm² Código do artigo 64264 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65446 Cópia
Código do artigo 10884 Cópia
Código do artigo 10921 Cópia
Código do artigo 60411 Cópia
Código do artigo 66307 Cópia
Código do artigo 66504 Cópia
Código do artigo 66304 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-branco 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65529 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019374 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho-branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 63353 Cópia
Código do artigo 61213 Cópia
Código do artigo 66209 Cópia
Código do artigo 66100 Cópia
Código do artigo 69650 Cópia
Código do artigo 60715 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible