2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
FIVENORM H05V2-K laranja-azul escuro 1 x 1 mm² Código do artigo 69846 Cópia
FIVENORM H05V2-K preto 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65428 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 4 mm² Bobine Código do artigo 65469 Cópia
FIVENORM H07V2-K cinza 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65460 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 25 mm² Código do artigo 64223 Cópia
Código do artigo 66105 Cópia
Código do artigo 61513 Cópia
Código do artigo 61801 Cópia
FIVENORM H07V-K azul 1 x 50 mm² Código do artigo 64253 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019445 Cópia
FIVENORM H07V2-K cinza 1 x 16 mm² Código do artigo 64209 Cópia
FIVENORM H07V2-K violeta 1 x 6 mm² Código do artigo 64178 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V castanho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 59531 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V cinza 1 x 1,5 mm² Código do artigo 59534 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V verde-amarelo 1 G 10 mm² Código do artigo 59584 Cópia
Código do artigo 25893 Cópia
Código do artigo 60300 Cópia
Código do artigo 69621 Cópia
FIVENORM 07V2-K amarelo 1 x 6 mm² Código do artigo 64179 Cópia
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 25 mm² Código do artigo 64229 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul-branco 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65504 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 6 mm² Bobine Código do artigo 65561 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 35 mm² Código do artigo 64238 Cópia
Código do artigo 10899 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible