2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
FIVENORM 07V2-K laranja-branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 69860 Cópia
FIVENORM H05V2-K rosa 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64084 Cópia
Código do artigo 10902 Cópia
Código do artigo 10904 Cópia
Código do artigo 60309 Cópia
Código do artigo 66205 Cópia
Código do artigo 69636 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65430 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019442 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 6 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019512 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 1,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019410 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 1,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019408 Cópia
Código do artigo 60313 Cópia
Código do artigo 62306 Cópia
Código do artigo 61100 Cópia
Código do artigo 66601 Cópia
Código do artigo 66203 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65433 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde-amarelo 1 G 1 mm² Bobine Código do artigo 65429 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65419 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 25 mm² Código do artigo 64224 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65458 Cópia
Código do artigo 10893 Cópia
Código do artigo 61501 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible