2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
FIVENORM 07V2-K branco-azul escuro 1 x 6 mm² Código do artigo 63378 Cópia
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 4 mm² Código do artigo 64165 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 6 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019510 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 16 mm² Código do artigo 59599 Cópia
Código do artigo 10927 Cópia
Código do artigo 66202 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde-amarelo 1 G 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019371 Cópia
Código do artigo 10903 Cópia
Código do artigo 60904 Cópia
Código do artigo 60615 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul-branco 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019385 Cópia
FIVENORM H05V2-K castanho 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019373 Cópia
Código do artigo 60101 Cópia
Código do artigo 66502 Cópia
Código do artigo 69604 Cópia
Código do artigo 69640 Cópia
FIVENORM 07V2-K amarelo 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64147 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64101 Cópia
Código do artigo 60806 Cópia
Código do artigo 60509 Cópia
Código do artigo 62405 Cópia
Código do artigo 61201 Cópia
Código do artigo 69644 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-azul escuro 1 x 10 mm² Código do artigo 63379 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible