2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V vermelho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 59532 Cópia
Código do artigo 63508 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul-branco 1 x 6 mm² Código do artigo 63432 Cópia
FIVENORM 07V2-K vermelho-branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 63356 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65456 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65463 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 10 mm² Código do artigo 59585 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 6 mm² Código do artigo 59571 Cópia
Código do artigo 10898 Cópia
Código do artigo 25286 Cópia
Código do artigo 60803 Cópia
Código do artigo 66401 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019337 Cópia
FIVENORM H05V2-K rosa 1 x 1 mm² Código do artigo 64116 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 1,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019409 Cópia
Código do artigo 60607 Cópia
Código do artigo 60627 Cópia
Código do artigo 66404 Cópia
Código do artigo 69611 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 1,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019416 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019451 Cópia
Código do artigo 66104 Cópia
Código do artigo 66501 Cópia
Código do artigo 69648 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible