2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 10 mm² Código do artigo 64190 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V verde-amarelo 1 G 1,5 mm² Código do artigo 59528 Cópia
Código do artigo 62207 Cópia
Código do artigo 62007 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde 1 x 1 mm² Código do artigo 64117 Cópia
Código do artigo 60705 Cópia
Código do artigo 66101 Cópia
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 10 mm² Código do artigo 64197 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019382 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 25 mm² Código do artigo 64221 Cópia
Código do artigo 10923 Cópia
Código do artigo 25271 Cópia
Código do artigo 61701 Cópia
Código do artigo 60507 Cópia
Código do artigo 62307 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019302 Cópia
Código do artigo 60308 Cópia
Código do artigo 66402 Cópia
Código do artigo 60306 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-laranja 1 x 4 mm² Código do artigo 63430 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019340 Cópia
Código do artigo 66302 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019372 Cópia
FIVENORM H05V2-K preto 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019335 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible