2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 61401 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 4 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019475 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 6 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019511 Cópia
Código do artigo 10900 Cópia
Código do artigo 62309 Cópia
Código do artigo 60406 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul escuro 1 x 0,5 mm² Código do artigo 63372 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho-branco 1 x 1 mm² Código do artigo 63354 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 25 mm² Código do artigo 64232 Cópia
Código do artigo 60500 Cópia
Código do artigo 62107 Cópia
Código do artigo 69607 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-branco 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65518 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-branco 1 x 6 mm² Código do artigo 63434 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019386 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65445 Cópia
Código do artigo 60527 Cópia
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 16 mm² Código do artigo 64213 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65432 Cópia
Código do artigo 61313 Cópia
Código do artigo 63500 Cópia
FIVENORM 07V2-K laranja-branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 69869 Cópia
Código do artigo 60508 Cópia
Código do artigo 60902 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible