2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 60703 Cópia
Código do artigo 60609 Cópia
Código do artigo 60900 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V verde-amarelo 1 G 4 mm² Código do artigo 59556 Cópia
Código do artigo 10888 Cópia
Código do artigo 62003 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul escuro 1 x 0,75 mm² Código do artigo 63373 Cópia
Código do artigo 60506 Cópia
Código do artigo 69638 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul-branco 1 x 4 mm² Código do artigo 63427 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro-branco 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65506 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 1,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019407 Cópia
Código do artigo 62203 Cópia
Código do artigo 69646 Cópia
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 6 mm² Código do artigo 64181 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65437 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V verde-amarelo 1 G 16 mm² Código do artigo 59598 Cópia
Código do artigo 10889 Cópia
Código do artigo 10886 Cópia
Código do artigo 63505 Cópia
Código do artigo 60215 Cópia
Código do artigo 62403 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-branco 1 x 10 mm² Código do artigo 63439 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 10 mm² Código do artigo 64192 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible