2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
FIVENORM H05V2-K branco-azul 1 x 0,5 mm² Código do artigo 63403 Cópia
Código do artigo 60305 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 10 mm² Código do artigo 64191 Cópia
Código do artigo 60204 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde-amarelo 1 G 0,5 mm² Código do artigo 64076 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65466 Cópia
Código do artigo 60202 Cópia
Código do artigo 63501 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-azul escuro 1 x 1,5 mm² Código do artigo 63375 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 1,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019405 Cópia
Código do artigo 62108 Cópia
Código do artigo 62000 Cópia
Código do artigo 62313 Cópia
Código do artigo 60407 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019444 Cópia
Código do artigo 10896 Cópia
Código do artigo 62106 Cópia
Código do artigo 62109 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65417 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 16 mm² Código do artigo 64207 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Código do artigo 59542 Cópia
Código do artigo 60714 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul-laranja 1 x 0,75 mm² Código do artigo 69839 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 10 mm² Código do artigo 64200 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible