2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
FIVENORM H07V2-K violeta 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64130 Cópia
Código do artigo 69614 Cópia
Código do artigo 69642 Cópia
FIVENORM 07V2-K amarelo 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64131 Cópia
Código do artigo 60804 Cópia
Código do artigo 62202 Cópia
Código do artigo 60704 Cópia
Código do artigo 60427 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019311 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 4 mm² Código do artigo 64160 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 6 mm² Código do artigo 64184 Cópia
Código do artigo 62103 Cópia
Código do artigo 62402 Cópia
Código do artigo 63502 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 6 mm² Bobine Código do artigo 65550 Cópia
Código do artigo 10887 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 35 mm² Código do artigo 64237 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-vermelho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 63421 Cópia
Código do artigo 60802 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019346 Cópia
Código do artigo 10883 Cópia
Código do artigo 60702 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64085 Cópia
Código do artigo 62208 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible