799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 47044 Cópia
Código do artigo 47050 Cópia
Código do artigo 47043 Cópia
SiD vermelho 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46702 Cópia
Código do artigo 23808 Cópia
Código do artigo 23807 Cópia
SiD laranja 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46409 Cópia
Código do artigo 23908 Cópia
SiD amarelo 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46608 Cópia
SiD branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46705 Cópia
SiD verde 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46400 Cópia
SiD verde 1 x 1 mm² Código do artigo 46500 Cópia
SiD vermelho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46602 Cópia
SiD violeta 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46607 Cópia
Código do artigo 23710 Cópia
Código do artigo 47055 Cópia
Código do artigo 47045 Cópia
Código do artigo 47035 Cópia
Código do artigo 451113 Cópia
SiD branco 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46205 Cópia
SiD vermelho 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46202 Cópia
SiD vermelho 1 x 4 mm² Código do artigo 46802 Cópia
SiD violeta 1 x 1 mm² Código do artigo 46507 Cópia
SiD violeta 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46707 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible